Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 139.7 mm 44.0 mm Grå PVC

Detta rörlock av grå PVC är perfekta för stolpar till trafiksignaler. Det böjliga PVC-materialet minskar risken för sprickor och korrosion på stolpen. Den är lätt att fästa när måtten är trånga.
Artikelnummer:

462822

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
80 + 14,7812 kr
Standardförpackning: 80

Beställ i flerpack med 80

Totalpris:

1 182,50 kr

80 x 14,7812 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 139.7 mm
H 44.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) ANSI 5
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material PVC
Typ 1
Standarder ANSI 5
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss