Meny Sök

Rörlock av standardstorlek 168.3 mm 34.0 mm Grå PVC

Detta rörlock av grå PVC är perfekta för stolpar till trafiksignaler. Det böjliga PVC-materialet minskar risken för sprickor och korrosion på stolpen. Den är lätt att fästa när måtten är trånga.
Artikelnummer:

462823

44 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
75 + 15,4923 kr
Standardförpackning: 75

Beställ i flerpack med 75

Totalpris:

1 161,92 kr

75 x 15,4923 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 168.3 mm
H 34.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) ANSI 6
Med ventilhål Nej
Färg Grå
Material PVC
Typ 1
Standarder ANSI 6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss