Meny Sök

Rotationsdämpare

I lager

Rotationsdämpare styr hastigheten och accelerationen av en rörelse i en färdkropp. Enkla att installera, de kan monteras som en del av en montering. Finns i en rad vridmoment och växelprofiler.

Serienummer: SR6271

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
148 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Växeltyp Färg Material Avstånd mellan fästhålen Vridmoment Höjd, tryckskruv Köp
49,9987 kr - 74,9742 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
19.6 mm
2.20 N
49,9987 kr - 74,9742 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
19.7 mm
0.3 N
49,9987 kr - 74,9742 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
19.4 mm
0.45 N
49,9987 kr - 74,9742 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
19.7 mm
2.2 N
83,3046 kr - 164,9863 kr 1266 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
32.0 mm
5.5 N
64,7025 kr - 84,8846 kr 60 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
32.0 mm
11.0 N
33,2714 kr - 34,5269 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
551370 83,3046 kr - 164,9863 kr 891 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
32.0 mm
4.0 N
83,3046 kr - 164,9863 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
32.0 mm
15.0 N
52,6817 kr - 52,6817 kr 3000 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
PC; acetal
19.0 mm
100.0 N
55,7617 kr - 127,2838 kr 6000 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
PC; acetal
19.0 mm
20.0 N
35,4686 kr - 35,4686 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PC; acetal
19.0 mm
30.0 N
35,4686 kr - 35,4686 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PC; acetal
19.0 mm
30.0 N
24,4558 kr - 37,6307 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
551364 83,3046 kr - 164,9863 kr 894 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
32.0 mm
4.0 N
78,5649 kr - 164,9863 kr 897 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
32.0 mm
15.0 N
78,5649 kr - 164,9863 kr 3381 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
32.0 mm
7.5 N
715,1847 kr - 715,1847 kr Fråga angående leveranstidhär
Standard kugghjulsväxel
Svart
PC; acetal
40.0 mm
1500.0 N
36,874 kr - 127,2838 kr 3552 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
PC; acetal
19.0 mm
20.0 N
64,7025 kr - 84,8846 kr 51 I lager
Standard kugghjulsväxel
Svart
POM
32.0 mm
3.0 N
  • av 8
Roterande dämpare – Med kugghjul 2.20 N 10.4 mm POM

078109069999

Prisintervall
74,9742 kr - 49,9987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stommens längd
    17.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    19.6 mm
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    8.0 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 0.3 N 8.8 mm POM

078121069999

Prisintervall
74,9742 kr - 49,9987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stommens längd
    16.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    19.7 mm
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    12.0 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 0.45 N 10.4 mm POM

078113069999

Prisintervall
74,9742 kr - 49,9987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stommens längd
    17.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    19.4 mm
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    7.9 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 2.2 N 8.8 mm POM

078127069999

Prisintervall
74,9742 kr - 49,9987 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Stommens längd
    16.0 mm
  • Avstånd mellan fästhålen
    19.7 mm
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    12.0 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 5.5 N 22.0 mm POM

551371

Prisintervall
164,9863 kr - 83,3046 kr

Lagernivåer
1266 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Med kugghjul 11.0 N 22.0 mm POM

078142069999

Prisintervall
84,8846 kr - 64,7025 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Höljets diameter
    18.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 5.8 mm 7.0 mm POM

104101069905

Prisintervall
34,5269 kr - 33,2714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    7.9 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 4.0 N 22.0 mm POM

551370

Prisintervall
164,9863 kr - 83,3046 kr

Lagernivåer
891 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 N 22.0 mm POM

551374

Prisintervall
164,9863 kr - 83,3046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Med kugghjul 100.0 N 15.0 mm PC; acetal

RFRT-G2-101-G2

Prisintervall
52,6817 kr - 52,6817 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    19.0 mm
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    125 °C
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 20.0 N 15.0 mm PC; acetal

RFRT-G2-200-G1

Prisintervall
127,2838 kr - 55,7617 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    19.0 mm
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    125 °C
  • Total höjd
    6.6 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 30.0 N 15.0 mm PC; acetal

RFRT-G2-300-G2

Prisintervall
35,4686 kr - 35,4686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    19.0 mm
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    125 °C
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 30.0 N 15.0 mm PC; acetal

RFRT-G2-300-G3

Prisintervall
35,4686 kr - 35,4686 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    19.0 mm
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    125 °C
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 6.0 mm 8.0 mm POM

104110069905

Prisintervall
37,6307 kr - 24,4558 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    3.5 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    9.4 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen
  • Färg
    Svart
  • Växeltyp
    Standard kugghjulsväxel
Roterande dämpare – Med kugghjul 4.0 N 13.8 mm POM

551364

Prisintervall
164,9863 kr - 83,3046 kr

Lagernivåer
894 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Höljets diameter
    22.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
Roterande dämpare – Med kugghjul 15.0 N 22.0 mm POM

551368

Prisintervall
164,9863 kr - 78,5649 kr

Lagernivåer
897 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Med kugghjul 7.5 N 22.0 mm POM

551372

Prisintervall
164,9863 kr - 78,5649 kr

Lagernivåer
3381 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Ytterdiameter, hjul
    16.2 mm
  • Allt material
    Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
  • Färg
    Svart
Roterande dämpare – Med kugghjul 1500.0 N 25.0 mm PC; acetal

RFRT-D2-152-G2

Prisintervall
715,1847 kr - 715,1847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    40.0 mm
  • Höljets diameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    125 °C
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 20.0 N 15.0 mm PC; acetal

RFRT-G2-200-G2

Prisintervall
127,2838 kr - 36,874 kr

Lagernivåer
3552 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    19.0 mm
  • Höljets diameter
    15.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    125 °C
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Totallängd
    24.0 mm
Roterande dämpare – Med kugghjul 3.0 N 13.8 mm POM

078138069999

Prisintervall
84,8846 kr - 64,7025 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Höljets diameter
    18.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    90 °C
  • Total höjd
    19.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm