Antal | Enhetspris |
---|---|
10 + | 20,849 kr |
Stommens längd | 16.0 mm |
---|---|
Stommens längd | 0.63 in |
Avstånd mellan fästhålen | 19.7 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 0.776 in |
Höljets diameter | 15.0 mm |
Höljets diameter | 0.591 in |
Högsta drifttemperatur | 90 °C |
Högsta drifttemperatur | 194 °F |
Total höjd | 7.6 mm |
Total höjd | 0.299 in |
Totallängd | 17.7 mm |
Totallängd | 0.697 in |
Ytterdiameter, hjul | 10.4 mm |
Ytterdiameter, hjul | 0.409 in |
Allt material | Polyoximetylen; nylon 66; polykarbonat; silikon; silikonolja |
Färg | Svart |
Växeltyp | Standard kugghjulsväxel |
Vridmoment | 0.95 N |
Vridmoment | 0.95 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta