Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 72,7905 kr |
50 + | 48,5425 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Stommens längd | 16.0 mm |
---|---|
Stommens längd | 0.63 in |
Avstånd mellan fästhålen | 19.7 mm |
Avstånd mellan fästhålen | 0.776 in |
Höljets diameter | 15.0 mm |
Höljets diameter | 0.591 in |
Högsta drifttemperatur | 90 °C |
Högsta drifttemperatur | 194 °F |
Total höjd | 12.0 mm |
Total höjd | 0.472 in |
Totallängd | 21.5 mm |
Totallängd | 0.846 in |
Ytterdiameter, hjul | 10.4 mm |
Ytterdiameter, hjul | 0.409 in |
Allt material | Polyoximetylen;polyamid 6.6;polykarbonat;silikonolja |
Färg | Svart |
Växeltyp | Standard kugghjulsväxel |
Vridmoment | 1.5 N |
Vridmoment | 1.5 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta