Meny Sök

Roterande dämpare – Utan kugghjul 0.12 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.12 Ncm ± 0.07 and has a body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Artikelnummer:

551263

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 99 56,81 kr
100 - 499 28,7257 kr
500 - 999 25,9368 kr
1000 + 22,1941 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

568,10 kr

10 x 56,81 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Avstånd mellan fästhålen 17.0 mm
Höljets diameter 15.0 mm
Total höjd 8.0 mm
Totallängd 20.8 mm
Allt material Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja
Färg Svart
Växeltyp Standard kugghjulsväxel
Vridmoment 0.12 N
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss