Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 26,2075 kr |
500 - 999 | 25,598 kr |
1000 + | 25,1409 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Avstånd mellan fästhålen | 17.0 mm |
---|---|
Avstånd mellan fästhålen | 0.669 in |
Höljets diameter | 15.0 mm |
Höljets diameter | 0.591 in |
Total höjd | 8.0 mm |
Total höjd | 0.315 in |
Totallängd | 20.8 mm |
Totallängd | 0.819 in |
Allt material | Polyoximetylen;polyamid 6.6;silikonolja |
Färg | Svart |
Växeltyp | Standard kugghjulsväxel |
Vridmoment | 1.20 N |
Vridmoment | 1.20 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta