Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 160,1809 kr |
100 + | 80,8783 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Avstånd mellan fästhålen | 32.0 mm |
---|---|
Avstånd mellan fästhålen | 1.26 in |
Höljets diameter | 22.0 mm |
Höljets diameter | 0.866 in |
Total höjd | 19.7 mm |
Total höjd | 0.776 in |
Totallängd | 40.0 mm |
Totallängd | 1.575 in |
Ytterdiameter, hjul | 16.3 mm |
Ytterdiameter, hjul | 0.642 in |
Allt material | 15 % glasfylld polyamid 6.6;stål;polyoximetylen;polydimetylsiloxan |
Färg | Svart;Grå |
Växeltyp | Standard kugghjulsväxel |
Vridmoment | 11.0 N |
Vridmoment | 11.0 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta