Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.
Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | Material | d | h | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4223 kr - 5,3193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
||
1,7151 kr - 1,7151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
1,743 kr - 6,4962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
1,2466 kr - 4,6603 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
1,0165 kr - 3,7973 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
0,6233 kr - 2,3066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
1,0193 kr - 2,008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
1,0067 kr - 1,9801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
1,4084 kr - 2,5518 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
2,6215 kr - 6,4284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,5896 kr - 2,2255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
1,0779 kr - 4,0483 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
2,0498 kr - 7,7201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,6512 kr - 1,5826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
0,9217 kr - 3,452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
0,58 kr - 2,1654 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
1,0067 kr - 1,9801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
1,3819 kr - 2,5239 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
2,1892 kr - 5,3825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
0,8338 kr - 3,1225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.