Meny Sök

Runda ändskydd – Standard

I produktion

Runda ändskydd (fötter), skyddar rör, stavar och ibland gängor. Ändskydden skyddar axlar eller rör så de inte splittras när de stöter emot hårda ytor. Även skydd för golv och bra grepp för gånghjälpmedel. Finns i antingen PVC eller LDPE som har olika mjukhet för olika ändamål. Ändskydden finns även i rött, svart, vitt och natur för att matcha tillämpningen.



Serienummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg H Material d h Typ Köp
0,9217 kr - 3,452 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
LDPE
25.0 mm
0,58 kr - 2,1654 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
1,0067 kr - 1,9801 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
6.0 mm
10.6 mm
1,3819 kr - 2,5239 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
13.0 mm
14.5 mm
2,1892 kr - 5,3825 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
22.0 mm
20.5 mm
0,8338 kr - 3,1225 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
LDPE
1,0095 kr - 1,7391 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
LDPE
3,012 kr - 5,2173 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
2,7889 kr - 10,4661 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
1,5915 kr - 2,9473 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
22.0 mm
1,4362 kr - 5,3507 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
LDPE
22.0 mm
2,51 kr - 9,3677 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
PVC
20.0 mm
0,5926 kr - 1,4416 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
20.0 mm
0,5382 kr - 2,0084 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
18.0 mm
0,6845 kr - 1,4261 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
LDPE
1,3721 kr - 2,3798 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
LDPE
1,0067 kr - 1,9801 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
5.0 mm
10.7 mm
1,1741 kr - 2,1474 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
12.0 mm
14.5 mm
1,9801 kr - 3,6116 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE
19.0 mm
21.0 mm
3,7929 kr - 8,3527 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
LDPE
28.0 mm
  • av 4
Runt ändskydd 25.0 mm LDPE Vit

465483

Prisintervall
3,452 kr - 0,9217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 15.8 mm LDPE Svart

52047

Prisintervall
2,1654 kr - 0,58 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 6.0 mm LDPE Svart

009006022003

Prisintervall
1,9801 kr - 1,0067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 13.0 mm LDPE Svart

009013022003

Prisintervall
2,5239 kr - 1,3819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Svart

009022022003

Prisintervall
5,3825 kr - 2,1892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 22.2 mm LDPE Vit

10256

Prisintervall
3,1225 kr - 0,8338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 25.4 mm LDPE Vit

10263

Prisintervall
1,7391 kr - 1,0095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 31.7 mm LDPE Svart

11143

Prisintervall
5,2173 kr - 3,012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 34.9 mm LDPE Svart

199124

Prisintervall
10,4661 kr - 2,7889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Svart

460847

Prisintervall
2,9473 kr - 1,5915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 22.0 mm LDPE Vit

460857

Prisintervall
5,3507 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Kraftig rund ferrul 20.0 mm PVC Svart

465368

Prisintervall
9,3677 kr - 2,51 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 20.0 mm LDPE Svart

465373

Prisintervall
1,4416 kr - 0,5926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 18.0 mm LDPE Svart

465377

Prisintervall
2,0084 kr - 0,5382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 12.7 mm LDPE Vit

50829

Prisintervall
1,4261 kr - 0,6845 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 28.6 mm LDPE Vit

52001

Prisintervall
2,3798 kr - 1,3721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 5.0 mm LDPE Svart

009005022003

Prisintervall
1,9801 kr - 1,0067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 12.0 mm LDPE Svart

009012022003

Prisintervall
2,1474 kr - 1,1741 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 19.0 mm LDPE Svart

009019022003

Prisintervall
3,6116 kr - 1,9801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Runt ändskydd 28.0 mm LDPE Vit

551004511303

Prisintervall
8,3527 kr - 3,7929 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926909790