Meny Sök

Runda ändskydd – Koniska

I lager

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.

  • Skyddar rör, stavar och gängor.
  • Halkfria och reptåliga golv.
  • Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar.
Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H d h Typ Köp
6,8513 kr - 11,8442 kr 161091 I lager
32.0 mm
36.0 mm
1
2,9841 kr - 5,2319 kr 318458 I lager
28.0 mm
32.0 mm
1
0,3137 kr - 1,0026 kr 101997 I lager
6.0 mm
12.0 mm
1
0,6414 kr - 0,9092 kr 249678 I lager
12.0 mm
17.0 mm
1
5,6411 kr - 9,5854 kr 46531 I lager
35.0 mm
39.0 mm
1
0,5912 kr - 1,1746 kr 250536 I lager
10.0 mm
14.0 mm
1
0,2565 kr - 0,5125 kr 79359 I lager
4.0 mm
9.0 mm
1
0,7404 kr - 2,7616 kr 7252 I lager
7.9 mm
14.3 mm
1
0,4727 kr - 0,6618 kr 6104 I lager
6.3 mm
11.9 mm
1
13,9411 kr - 34,8613 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
39.0 mm
2
12,0961 kr - 30,3991 kr 34720 I lager
30.0 mm
34.0 mm
2
13,5317 kr - 42,2519 kr 770 I lager
35.0 mm
40.0 mm
2
5,1088 kr - 9,1755 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
24.0 mm
2
8,0577 kr - 24,2634 kr 3605 I lager
25.0 mm
30.0 mm
2
3,8644 kr - 7,6416 kr 36792 I lager
16.0 mm
20.0 mm
2
1,4362 kr - 4,9867 kr 4277 I lager
9.5 mm
15.8 mm
1
0,6305 kr - 0,9176 kr Fråga angående leveranstidhär
6.3 mm
11.9 mm
1
5,7234 kr - 17,2912 kr 2470 I lager
22.0 mm
26.0 mm
2
9,4042 kr - 27,1162 kr 1981 I lager
28.0 mm
32.0 mm
2
11,1091 kr - 27,889 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
39.0 mm
2
  • av 5
Konformad hylsa 32.0 mm PVC Vit

1251369

Prisintervall
11,8442 kr - 6,8513 kr

Lagernivåer
161091 I lager
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Konformad hylsa 28.0 mm PVC Vit

1251378

Prisintervall
5,2319 kr - 2,9841 kr

Lagernivåer
318458 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
Konformad hylsa 6.0 mm PVC Svart

1251354

Prisintervall
1,0026 kr - 0,3137 kr

Lagernivåer
101997 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 12.0 mm PVC Svart

1251364

Prisintervall
0,9092 kr - 0,6414 kr

Lagernivåer
249678 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 35.0 mm PVC Svart

1251372

Prisintervall
9,5854 kr - 5,6411 kr

Lagernivåer
46531 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 10.0 mm PVC Svart

1251356

Prisintervall
1,1746 kr - 0,5912 kr

Lagernivåer
250536 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 4.0 mm PVC Svart

1251366

Prisintervall
0,5125 kr - 0,2565 kr

Lagernivåer
79359 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 7.9 mm PVC Svart

12923

Prisintervall
2,7616 kr - 0,7404 kr

Lagernivåer
7252 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 6.3 mm PVC Svart

50379

Prisintervall
0,6618 kr - 0,4727 kr

Lagernivåer
6104 I lager
Egenskaper
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 39.0 mm 32.0 mm PVC Vit

552007511307

Prisintervall
34,8613 kr - 13,9411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 34.0 mm 30.0 mm PVC Vit

552007011307

Prisintervall
30,3991 kr - 12,0961 kr

Lagernivåer
34720 I lager
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 40.0 mm 35.0 mm PVC Svart

552008011407

Prisintervall
42,2519 kr - 13,5317 kr

Lagernivåer
770 I lager
Egenskaper
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 24.0 mm 20.0 mm PVC Vit

552005011307

Prisintervall
9,1755 kr - 5,1088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 30.0 mm 25.0 mm PVC Vit

552006011307

Prisintervall
24,2634 kr - 8,0577 kr

Lagernivåer
3605 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 20.0 mm 16.0 mm PVC Vit

552004011307

Prisintervall
7,6416 kr - 3,8644 kr

Lagernivåer
36792 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 9.5 mm PVC Svart

50978

Prisintervall
4,9867 kr - 1,4362 kr

Lagernivåer
4277 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Runt ändskydd 6.3 mm Nylon Naturfärgad

60407

Prisintervall
0,9176 kr - 0,6305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
Konformad hylsa 26.0 mm 22.0 mm PVC Svart

552005511407

Prisintervall
17,2912 kr - 5,7234 kr

Lagernivåer
2470 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 32.0 mm 28.0 mm PVC Svart

552006511407

Prisintervall
27,1162 kr - 9,4042 kr

Lagernivåer
1981 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 39.0 mm 32.0 mm PVC Svart

552007511407

Prisintervall
27,889 kr - 11,1091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2