Meny Sök

Runda ändskydd – Koniska

I lager

Avsmalnande runda fötter Ferrules skyddar rörändar, stolsbottnar och andra möbler. Skyddar mot slitage genom glidning och halkning samt är reptålig. Ger ett säkert grepp. Enkel att installera genom att placera den för hand på slutet av applikationen.

  • Skyddar rör, stavar och gängor.
  • Halkfria och reptåliga golv.
  • Det används inom möbeltillverkning, detaljhandel och kommersiella tillämpningar.
Material: PVC, Nylon, LDPE Färg: Svart, Vit, Naturfärgad Serienummer: SR1520, SRF0069

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
82 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H d h Typ Köp
6,808 kr - 12,5221 kr Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
25.0 mm
2
18,0429 kr - 36,5347 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
27.0 mm
2
1,298 kr - 2,7889 kr 17773 I lager
4.0 mm
9.0 mm
2
2,788 kr - 5,4802 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
18.0 mm
2
3,6808 kr - 7,8228 kr 8971 I lager
18.0 mm
22.0 mm
2
10,1727 kr - 25,6579 kr 812 I lager
44.0 mm
26.0 mm
2
15,5847 kr - 31,3752 kr 413 I lager
60.0 mm
27.5 mm
2
1,7391 kr - 3,7231 kr 53032 I lager
6.0 mm
11.0 mm
2
0,4727 kr - 1,7574 kr 38648 I lager
4.8 mm
11.9 mm
1
1,2787 kr - 3,0968 kr 1113 I lager
12.7 mm
23.0 mm
1
1,6733 kr - 4,1739 kr 6923 I lager
7.9 mm
20.0 mm
1
1,6339 kr - 3,4443 kr 12145 I lager
5.0 mm
10.0 mm
2
2,1133 kr - 4,504 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
13.0 mm
2
2,8923 kr - 5,7033 kr 25356 I lager
12.0 mm
17.0 mm
2
3,3769 kr - 6,5957 kr 23730 I lager
14.0 mm
18.0 mm
2
25,4969 kr - 44,9014 kr 350 I lager
90.0 mm
31.0 mm
2
6,7848 kr - 20,359 kr 17892 I lager
22.0 mm
26.0 mm
2
11,26 kr - 33,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
32.0 mm
2
4,5757 kr - 9,0221 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
22.0 mm
2
1,6315 kr - 3,4261 kr 178500 I lager
20.0 mm
24.0 mm
1
  • av 5
Konformad hylsa 36.0 mm 32.0 mm PVC Svart

009035069907

Prisintervall
12,5221 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 70.0 mm 38.0 mm PVC Svart

009069069907

Prisintervall
36,5347 kr - 18,0429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 9.0 mm 4.0 mm PVC Vit

552000511307

Prisintervall
2,7889 kr - 1,298 kr

Lagernivåer
17773 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 18.0 mm 14.0 mm PVC Svart

552003511407

Prisintervall
5,4802 kr - 2,788 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Svart

552004511407

Prisintervall
7,8228 kr - 3,6808 kr

Lagernivåer
8971 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 44.0 mm 33.0 mm PVC Svart

009043069907

Prisintervall
25,6579 kr - 10,1727 kr

Lagernivåer
812 I lager
Egenskaper
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 60.0 mm 38.0 mm PVC Svart

009059069907

Prisintervall
31,3752 kr - 15,5847 kr

Lagernivåer
413 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 11.0 mm 6.0 mm PVC Vit

552001511307

Prisintervall
3,7231 kr - 1,7391 kr

Lagernivåer
53032 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 4.8 mm PVC Svart

50323

Prisintervall
1,7574 kr - 0,4727 kr

Lagernivåer
38648 I lager
Egenskaper
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 12.7 mm LDPE Svart

51110

Prisintervall
3,0968 kr - 1,2787 kr

Lagernivåer
1113 I lager
Egenskaper
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 7.9 mm PVC Svart

60423

Prisintervall
4,1739 kr - 1,6733 kr

Lagernivåer
6923 I lager
Egenskaper
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
Konformad hylsa 10.0 mm 5.0 mm PVC Vit

552001011307

Prisintervall
3,4443 kr - 1,6339 kr

Lagernivåer
12145 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 13.0 mm 8.0 mm PVC Vit

552002011307

Prisintervall
4,504 kr - 2,1133 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 17.0 mm 12.0 mm PVC Vit

552003011307

Prisintervall
5,7033 kr - 2,8923 kr

Lagernivåer
25356 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 18.0 mm 14.0 mm PVC Vit

552003511307

Prisintervall
6,5957 kr - 3,3769 kr

Lagernivåer
23730 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 90.0 mm 40.0 mm PVC Svart

009090069907

Prisintervall
44,9014 kr - 25,4969 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Svart
  • Typ
    2
Konformad hylsa 26.0 mm 22.0 mm PVC Vit

552005511307

Prisintervall
20,359 kr - 6,7848 kr

Lagernivåer
17892 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 32.0 mm 28.0 mm PVC Vit

552006511307

Prisintervall
33,8852 kr - 11,26 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 22.0 mm 18.0 mm PVC Vit

552004511307

Prisintervall
9,0221 kr - 4,5757 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    2
Konformad hylsa 20.0 mm PVC Vit

1251353

Prisintervall
3,4261 kr - 1,6315 kr

Lagernivåer
178500 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1