Meny Sök

Runda ändskydd - Standard

I produktion

Runda ändskydd av standardtyp har inga gängor och finns i en stor mängd olika storlekar. De är perfekta för att skydda gängade eller icke-gängade slangar, rör och stänger. Standard, korta och långa skydd finns tillgängliga. De korta varianterna är för allmänn förslutning och de långa varianterna har ett extra djup och fjädrande kant för att ge en god passning. Utformningen av de långa locken förhindrar att de lossnar av en olyckshändelse. Alla finns i många storlekar.



Serienummer: SR5763

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d H Köp
0,9566 kr - 1,333 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1113 kr - 1,5339 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1127 kr - 1,5478 kr Fråga angående leveranstidhär
1,0807 kr - 1,492 kr Fråga angående leveranstidhär
1,0109 kr - 1,5896 kr Fråga angående leveranstidhär
1,0486 kr - 1,3582 kr Fråga angående leveranstidhär
1,036 kr - 1,34 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1992 kr - 1,6594 kr Fråga angående leveranstidhär
Runda ändskydd 4.7 mm 15.0 mm LDPE Naturfärgad

118051500003

Prisintervall
1,333 kr - 0,9566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 8.0 mm 25.0 mm LDPE Naturfärgad

118082500003

Prisintervall
1,5339 kr - 1,1113 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 4.0 mm 23.0 mm LDPE Naturfärgad

118042300003

Prisintervall
1,5478 kr - 1,1127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 7.0 mm 25.0 mm LDPE Naturfärgad

118072500003

Prisintervall
1,492 kr - 1,0807 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 3.5 mm 23.0 mm LDPE Naturfärgad

118032200003

Prisintervall
1,5896 kr - 1,0109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Runda ändskydd 6.0 mm 25.0 mm LDPE Naturfärgad

118062500003

Prisintervall
1,3582 kr - 1,0486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Runda ändskydd 5.0 mm 24.0 mm LDPE Naturfärgad

118052400003

Prisintervall
1,34 kr - 1,036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Lock och plugg, koniska 10.0 mm 25.0 mm LDPE Naturfärgad

118102500003

Prisintervall
1,6594 kr - 1,1992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3923509000