Meny Sök

Metal Gängad insats M8 Rund 40.0 mm 1-1.5 Svart

Polerad svart runda rörinsatser och glidfötter med invändiga gängor för att rymma fästen och justerbara nivåfötter. De är utformade för att sättas in i runda eller rörformiga rör, såsom stolsben eller soffbottnar. Dess metalltråd möjliggör smidig och repeterbar justering. Tillverkade av HDPE-material.
Artikelnummer:

498574

1750 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 9,6664 kr
250 + 4,603 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

241,66 kr

25 x 9,6664 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 20.0 mm
Kompatibla väggtjocklekar 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Material HDPE
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss