Meny Sök

Runda gängade insatser - metall

I produktion

Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.



Serienummer: SR5438, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H Färg Skruvstorlek h Material D Kompatibla väggtjocklekar Köp
2,0172 kr - 4,2361 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,9107 kr - 6,1125 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
4,1156 kr - 8,6429 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
4,9279 kr - 10,3487 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
5,2528 kr - 11,031 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
6,2953 kr - 13,2202 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
10,9743 kr - 22,7825 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Stål
1.2 mm | 0.047 in
8,8826 kr - 19,8835 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
Stål
0.9 - 1.6 mm | 0.035 - 0.063 in
  • av 5
Metal Gängad insats M6 Rund 20.0 mm 1-1.5 Svart

498561

Prisintervall
4,2361 kr - 2,0172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metal Gängad insats M8 Rund 30.0 mm 1-1.5 Svart

498565

Prisintervall
6,1125 kr - 2,9107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metal Gängad insats M8 Rund 35.0 mm 1-1.5 Svart

498569

Prisintervall
8,6429 kr - 4,1156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metal Gängad insats M12 Rund 38.0 mm 1-1.5 Svart

498573

Prisintervall
10,3487 kr - 4,9279 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metal Gängad insats M8 Rund 50.0 mm 1-1.5 Svart

498577

Prisintervall
11,031 kr - 5,2528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Metal Gängad insats M10 Rund 60.0 mm 1-1.5 Svart

498581

Prisintervall
13,2202 kr - 6,2953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.0 mm
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 25.4 mm 1.2 mm Stål Naturfärgad

PFGR254-18

Prisintervall
22,7825 kr - 10,9743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla väggtjocklekar
    1.2 mm | 0.047 in
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890
Gängad insats 19.1 mm 1.6 mm Stål Naturfärgad

PFGR190-16

Prisintervall
19,8835 kr - 8,8826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla väggtjocklekar
    0.9 - 1.6 mm | 0.035 - 0.063 in
  • Material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7326909890