Meny Sök

Sadelbrickor - Nylon

I lager

Sadelbrickor är designade för användning vid montering av rörformade ramkonstruktioner. Brickan passar runda rör och fixerar dem i önskat läge, vilket begränsar överdriven rörelse och vibrationer. Brickan används i möbelmonterings- och byggnadsindustrin för att stödja kanal- och rörmonteringen under installation och applicering och skadar inte målade ytor.

  • Material: Nylon
  • Färg: Svart, naturfärgad


Serienummer: SR1943

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd Innerdiameter Ytterdiameter Kompatibel rörstorlek Kompatibla gängstorlekar (alla) Total höjd Köp
9,6518 kr - 17,02 kr 4800 I lager
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
14.0 mm
9,6518 kr - 17,02 kr 35200 I lager
14.0 mm
10.4 mm
40.0 mm
M10
11.7 mm
2,3842 kr - 4,3375 kr 198 I lager
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
2,5709 kr - 4,6823 kr 114609 I lager
10.0 mm
8.3 mm
25.0 mm
M8
10.0 mm
4,5099 kr - 7,3107 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
10.4 mm
32.0 mm
M10
12.0 mm
3,2172 kr - 5,228 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
6.2 mm
28.0 mm
M6
11.0 mm
9,6518 kr - 17,02 kr 10800 I lager
13.0 mm
6.6 mm
40.0 mm
M6
13.0 mm
9,6518 kr - 17,02 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
1,014 kr - 1,4147 kr 17504 I lager
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,9389 kr - 3,5189 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
5.2 mm
19.0 mm
M5
8.0 mm
2,5709 kr - 4,6823 kr 17016 I lager
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
4,5099 kr - 7,3107 kr 87084 I lager
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
4,5099 kr - 7,3107 kr 38400 I lager
12.0 mm
8.3 mm
32.0 mm
M8
12.0 mm
2,2406 kr - 4,0934 kr 900 I lager
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
2,2406 kr - 4,0934 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0 mm
6.2 mm
22.0 mm
M6
9.0 mm
9,6518 kr - 17,02 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
16.5 mm
40.0 mm
M16
12.0 mm
2,5709 kr - 4,6823 kr 12000 I lager
10.0 mm
6.2 mm
25.0 mm
M6
10.0 mm
1,1576 kr - 1,4937 kr 5268 I lager
5.5 mm
4.2 mm
13.0 mm
M4
5.5 mm
3,2172 kr - 5,228 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
3,2172 kr - 5,228 kr 1608 I lager
11.0 mm
8.3 mm
28.0 mm
M8
11.0 mm
  • av 2
Sadelbricka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturfärgad

102057000001

Prisintervall
17,02 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Svart

102057059901

Prisintervall
17,02 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
35200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturfärgad

102024000001

Prisintervall
4,3375 kr - 2,3842 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Svart

102026059901

Prisintervall
4,6823 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
114609 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Svart

102033059901

Prisintervall
7,3107 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Svart

102028059901

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Svart

102055059901

Prisintervall
17,02 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
10800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Naturfärgad

102056000001

Prisintervall
17,02 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Svart

102011059901

Prisintervall
1,4147 kr - 1,014 kr

Lagernivåer
17504 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon Svart

102019059901

Prisintervall
3,5189 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Naturfärgad

102025000001

Prisintervall
4,6823 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
17016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Svart

102032059901

Prisintervall
7,3107 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
87084 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Naturfärgad

102032000001

Prisintervall
7,3107 kr - 4,5099 kr

Lagernivåer
38400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturfärgad

102022000001

Prisintervall
4,0934 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Naturfärgad

102023000001

Prisintervall
4,0934 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon Svart

102056059901

Prisintervall
17,02 kr - 9,6518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon Svart

102025059901

Prisintervall
4,6823 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Svart

102013059901

Prisintervall
1,4937 kr - 1,1576 kr

Lagernivåer
5268 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Svart

102029059901

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm
Sadelbricka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Naturfärgad

102029000001

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
1608 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Brickform
    Rund bågformig
  • Typ av bricka
    Sadelbricka
  • Tjocklek
    1.0 mm