Meny Sök

Säkerhetsfästen – KLM

I lager

Dessa säkerhetsfästen (KLM) är hållande gaffelklämmor som säkerställer kopplingens säkerhet och integritet genom att förhindra att sprinten oavsiktligt kommer ur läge.

Mekanismen ser till att fästelementet förblir ordentligt låst till och med vid höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar. Fästelementet är tillverkat för att motstå manipulering eller otillåten borttagning, perfekt där säkerhet och trygghet krävs.

Det är lätt att placera och ta bort utan att extra verktyg. Det är även hållbart och beständigt mot extrema miljöförhållanden. Används ofta i tillämpningar som bland annat industriell maskinkonstruktion och maskinutrustning, byggnation samt i fordonsindustrin.

  • Designade för att förhindra att låssprinten oavsiktligt kommer ur läge.
  • Fästelementet förblir ordentligt låst till och med vid höga nivåer av vibration eller andra påfrestningar.
  • Används för industriell maskinkonstruktion och maskinutrustning, i byggnation samt i fordonsindustrin.
Material: Stål Serienummer: SRR3445, SRR3444

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. h11 Material l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Köp
0,8904 kr - 1,2243 kr 4521 I lager
4.0
Stål
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
1,7808 kr - 2,3373 kr 3123 I lager
14.0
Stål
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
0,8904 kr - 1,2243 kr 10451 I lager
8.0
Stål
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
15817 I lager
6.0
Stål
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
0,8904 kr - 1,2243 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
Stål
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
11573 I lager
12.0
Stål
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
6,7895 kr - 11,2417 kr 291 I lager
20.0-25.0
Stål
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
5,7878 kr - 8,2365 kr 6448 I lager
16.0-18.0
Stål
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
6341 I lager
10.0
Stål
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
Säkerhetsfäste 4.0 7.2 6.6 Stål

20212513

Prisintervall
1,2243 kr - 0,8904 kr

Lagernivåer
4521 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Säkerhetsfäste 14.0 20.0 19.2 Stål

20212575

Prisintervall
2,3373 kr - 1,7808 kr

Lagernivåer
3123 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25
Säkerhetsfäste 8.0 11.9 11.5 Stål

20212544

Prisintervall
1,2243 kr - 0,8904 kr

Lagernivåer
10451 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Säkerhetsfäste 6.0 11.25 10.6 Stål

20212537


Lagernivåer
15817 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Säkerhetsfäste 5.0 8.4 7.5 Stål

20212520

Prisintervall
1,2243 kr - 0,8904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Säkerhetsfäste 12.0 18.0 16.8 Stål

20212568


Lagernivåer
11573 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Säkerhetsfäste 20.0-25.0 34.0 34.0 Stål

20212599

Prisintervall
11,2417 kr - 6,7895 kr

Lagernivåer
291 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Säkerhetsfäste 16.0-18.0 24.0 22.7 Stål

20212582

Prisintervall
8,2365 kr - 5,7878 kr

Lagernivåer
6448 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Säkerhetsfäste 10.0 16.3 15.5 Stål

20212551


Lagernivåer
6341 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05