Meny Sök

Sexkantsmutter M10 17.0 mm PA Svart

Denna sexkantiga mutter är tillverkad av svart nylon. Används i tillämpningar där muttern måste vara resistent mot el, kemikalier och värme. Hänvisar till standarderna NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 och DIN 943 enbart för vägledning.
Artikelnummer:

0030060001VR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 2,6913 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

269,13 kr

100 x 2,6913 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Färg Svart
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss