Meny Sök

Sexkantsmutter M16 24.0 mm PA Naturfärgad

Denna sexkantiga mutter är tillverkad av naturfärgad nylon. Används i tillämpningar där muttern måste vara resistent mot el, kemikalier och värme. Hänvisar till standarderna NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 och DIN 943 enbart för vägledning.
Artikelnummer:

0030090000VR

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 5,1734 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

1 293,35 kr

250 x 5,1734 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M16
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss