Meny Sök

Sexkantsmutter M6 10.0 mm PA Naturfärgad

Denna sexkantiga mutter är tillverkad av svart nylon. Används i tillämpningar där muttern måste vara resistent mot el, kemikalier och värme. Hänvisar till standarderna NF E 2403, ISO 4032, DIN 555 och DIN 943 enbart för vägledning.
Artikelnummer:

04M060100HN

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,732 kr
5000 - 9999 0,6261 kr
10000 + 0,548 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

732,00 kr

1000 x 0,732 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Färg Naturfärgad
Allt material Polyamid 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss