Meny Sök

Sexkantsmutter M2.6 5.0 mm PEEK Ljusbrun

En sexkantig mutter av ljusbrun PEEK. Produkten är idealisk i krävande tillämpningar eftersom PEEK har utmärkt värme- och kemikalieresistens, och även höggradig mekanisk styrka och styvhet. Klassad UL94V-0.
Artikelnummer:

184020070409

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 19,3829 kr
250 - 999 10,3329 kr
1000 + 8,8269 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

484,57 kr

25 x 19,3829 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M2.6
Färg Ljusbrun
Allt material Polyeter-eterketon
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss