Meny Sök

Sexkantsmutter TR12 x 3 18.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Vänstergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Artikelnummer:

20148249

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 85,9096 kr
10 - 19 77,372 kr
20 - 49 73,08 kr
50 - 99 68,672 kr
100 + 64,38 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

85,91 kr

1 x 85,9096 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR12 x 3
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 12.0
Lead 3.0
Gängans riktning Vänstermontage
Kontaktyta 210.0
A/F tol. h11 19.0
Vikt kg 0.032
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss