Meny Sök

Sexkantsmutter TR14 x 6 21.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Högergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Artikelnummer:

20148287

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 134,067 kr
10 - 19 120,64 kr
20 - 49 113,912 kr
50 - 99 107,30 kr
100 + 100,572 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

134,07 kr

1 x 134,067 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR14 x 6
Antal starter 2.0
d1 tol 7H 14.0
Lead 6.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 285.0
A/F tol. h11 22.0
Vikt kg 0.049
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss