Meny Sök

Sexkantsmutter TR16 x 4 24.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Högergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Artikelnummer:

20148294

29 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 85,9096 kr
10 - 19 77,372 kr
20 - 49 73,08 kr
50 - 99 68,672 kr
100 + 64,38 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

85,91 kr

1 x 85,9096 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR16 x 4
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 16.0
Lead 4.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 365.0
A/F tol. h11 24.0
Vikt kg 0.065
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss