Meny Sök

Sexkantsmutter TR20 x 4 30.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Högergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Artikelnummer:

20148355

26 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 107,9206 kr
10 - 19 97,092 kr
20 - 49 91,756 kr
50 - 99 86,304 kr
100 + 80,968 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

107,92 kr

1 x 107,9206 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR20 x 4
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 4.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 590.0
A/F tol. h11 30.0
Vikt kg 0.124
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss