Meny Sök

Sexkantsmutter TR28 x 5 42.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Högergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Artikelnummer:

20148454

5 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 179,2896 kr
10 - 19 161,356 kr
20 - 49 152,424 kr
50 - 99 143,376 kr
100 + 134,444 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

179,29 kr

1 x 179,2896 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR28 x 5
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 28.0
Lead 5.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1175.0
A/F tol. h11 41.0
Vikt kg 0.318
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss