Meny Sök

Sexkantsmutter TR30 x 6 45.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Högergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Artikelnummer:

20148485

18 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 203,8352 kr
10 - 19 183,396 kr
20 - 49 173,304 kr
50 - 99 163,096 kr
100 + 152,888 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

203,84 kr

1 x 203,8352 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR30 x 6
Antal starter 1.0
d1 tol 7H 30.0
Lead 6.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1335.0
A/F tol. h11 46.0
Vikt kg 0.445
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss