Meny Sök

Sexkantsmutter TR26 x 10 39.0 Stål

Sexkantsmuttrar i stål är utformade för att ge ett säkert grepp och förhindra att den lossnar på grund av vibrationer eller rörelse. Används för låga varvtal, manuell styrning, fastspänning eller låsning. Högergängad och används i tillämpningar där en hög grad av styrka och hållbarhet krävs.
Artikelnummer:

20149703

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 165,9496 kr
10 - 19 149,408 kr
20 - 49 141,056 kr
50 - 99 132,704 kr
100 + 124,468 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

165,95 kr

1 x 165,9496 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek TR26 x 10
Antal starter 2.0
Lead 10.0
Gängans riktning Högermontage
Kontaktyta 1005.0
A/F tol. h11 36.0
Vikt kg 0.216
Material Stål
Commodity Code 8483608090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss