Meny Sök

Sexkantslock 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

Denna sexkantiga kåpa av naturfärgad LDPE är kompatibel med hydrauliska kopplingar storlek M18, 3/8 BSP, 3/4 UNF. Det styva materialet underlättar montering och borttagning. Den kan även skydda runda kopplingar.
Artikelnummer:

490637

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,4362 kr
5000 - 9999 1,2508 kr
10000 + 0,9325 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

718,10 kr

500 x 1,4362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 21.6 mm
Gängstorlek 3/4 in;3/8 in;M18
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss