Meny Sök

Sexkantslock 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

Denna sexkantiga kåpa av naturfärgad LDPE är kompatibel med hydrauliska kopplingar storlek M22, 1/2 BSP, 7/8 UNF. Det styva materialet underlättar montering och borttagning. Den kan även skydda runda kopplingar.
Artikelnummer:

490640

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 1,7849 kr
2500 - 4999 1,4641 kr
5000 + 1,1173 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

446,23 kr

250 x 1,7849 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 26.6 mm
Gängstorlek 7/8 in;1/2 in;M22
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss