Meny Sök

Sexkantslock 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

Denna sexkantiga kåpa av naturfärgad LDPE är kompatibel med hydrauliska kopplingar storlek M26, 3/4 BSP, 11/16 UNF. Det styva materialet underlättar montering och borttagning. Den kan även skydda runda kopplingar.
Artikelnummer:

490643

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 2,6773 kr
2500 - 4999 1,9104 kr
5000 + 1,4262 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

669,33 kr

250 x 2,6773 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 31.6 mm
Gängstorlek 11/16 in;3/4 in;M26
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss