Meny Sök

Sexkantslock 35.5 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

Denna sexkantiga kåpa av naturfärgad LDPE är kompatibel med hydrauliska kopplingar storlek M30. Det styva materialet underlättar montering och borttagning. Den kan även skydda runda kopplingar.
Artikelnummer:

490644

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 2,3008 kr
2500 - 4999 1,994 kr
5000 + 1,4362 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

575,20 kr

250 x 2,3008 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 35.5 mm
Gängstorlek M30
Färg Naturfärgad
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss