Meny Sök

Sfäriska ändstycken - Hangängade, polymer

I produktion

Våra ändstycken i polymer är lämpliga för krävande miljöer tack vare sin tålighet mot svaga syror och korrosion vid fuktiga förhållanden. De har en god tålighet mot smuts och damm tack vare sin torrdrift och självsmörjande egenskaper. De är perfekta för tillämpningar med roterande, oscillerande och linjära rörelser och kompenserar för feljusteringar och kantbelastningar. De har även en hög vibrationsdämpning och ger elektrisk isolering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Gängstorlek Alla
Visa mer Visa mindre
Kulhus diameter Alla
Visa mer Visa mindre
Längd, kultappens gänga Alla
Visa mer Visa mindre
27 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Kulhus diameter Längd, kultappens gänga Köp
714,5046 kr - 714,5046 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
31.0 mm
12.0 mm
1 050,2619 kr - 1 050,2619 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
49.0 mm
15.0 mm
966,8668 kr - 966,8668 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
49.0 mm
12.0 mm
754,5016 kr - 754,5016 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
39.0 mm
12.0 mm
821,5715 kr - 821,5715 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
39.0 mm
10.0 mm
971,7644 kr - 971,7644 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
49.0 mm
15.0 mm
555,6049 kr - 555,6049 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
23.0 mm
8.0 mm
974,4852 kr - 974,4852 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
49.0 mm
12.0 mm
308,0042 kr - 308,0042 kr Fråga angående leveranstidhär
M7
17.0 mm
10.0 mm
406,7724 kr - 406,7724 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
21.0 mm
15.0 mm
714,5046 kr - 714,5046 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
31.0 mm
10.0 mm
741,1693 kr - 741,1693 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
39.0 mm
10.0 mm
837,8968 kr - 837,8968 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
39.0 mm
12.0 mm
759,6713 kr - 759,6713 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
39.0 mm
12.0 mm
637,9117 kr - 637,9117 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
31.0 mm
10.0 mm
714,5046 kr - 714,5046 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
31.0 mm
10.0 mm
1 057,2002 kr - 1 057,2002 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
49.0 mm
19.5 mm
306,6438 kr - 306,6438 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
17.0 mm
10.0 mm
637,9117 kr - 637,9117 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
31.0 mm
12.0 mm
458,8774 kr - 458,8774 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
28.0 mm
18.0 mm
  • av 2
Kulled 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

1505346

Prisintervall
714,5046 kr - 714,5046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    31.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M6
Kulled 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505368

Prisintervall
1 050,2619 kr - 1 050,2619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    49.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M8
Kulled 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505373

Prisintervall
966,8668 kr - 966,8668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    49.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M8
Kulled 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505351

Prisintervall
754,5016 kr - 754,5016 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    39.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M8
Kulled 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505356

Prisintervall
821,5715 kr - 821,5715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    39.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M8
Kulled 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505369

Prisintervall
971,7644 kr - 971,7644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    49.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M8
Kulled 14.0 mm (DIA) M5 Aluminium

1505336

Prisintervall
555,6049 kr - 555,6049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    23.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M5
Kulled 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505365

Prisintervall
974,4852 kr - 974,4852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    49.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M8
Kulled M7 17.0 mm (DIA) Stål

1505325

Prisintervall
308,0042 kr - 308,0042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    17.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M7
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M6
Kulled M10 21.0 mm (DIA) Stål

1505317

Prisintervall
406,7724 kr - 406,7724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    21.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M10
Kulled 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

1505339

Prisintervall
714,5046 kr - 714,5046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    31.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M6
Kulled 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505357

Prisintervall
741,1693 kr - 741,1693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    39.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M8
Kulled 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505360

Prisintervall
837,8968 kr - 837,8968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    39.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M8
Kulled 24.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505361

Prisintervall
759,6713 kr - 759,6713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    39.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M8
Kulled 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

1505345

Prisintervall
637,9117 kr - 637,9117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    31.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M6
Kulled 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

1505344

Prisintervall
714,5046 kr - 714,5046 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    31.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M6
Kulled 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

1505364

Prisintervall
1 057,2002 kr - 1 057,2002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    49.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    19.5 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M8
Kulled M6 17.0 mm (DIA) Stål

1505324

Prisintervall
306,6438 kr - 306,6438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    17.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M6
Kulled 18.0 mm (DIA) M6 Aluminium

1505347

Prisintervall
637,9117 kr - 637,9117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    31.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M6
Sfäriskt ändstycke M12 28.0 mm (DIA) Stål

1505321

Prisintervall
458,8774 kr - 458,8774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kulhus diameter
    28.0 mm
  • Längd, kultappens gänga
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    8483105090
  • Gängstorlek, stavens ände
    M12