Meny Sök

Silikonbelagda pinnskruvar

I produktion

En stoppskruv är en lösning för skruvfästning som vanligtvis används för att fästa en komponent säkert till en annan. Den har en unik design som gör att den kan underlätta säkert grepp eller sammanfogning utan att använda en mutter; detta skiljer sig från vanlig bult- och skruvmontering. Stoppskruven är helgängad och kan skruvas in i befintliga gäng- och hylshål, vilket undviker att nya hål skapas.

Vårt sortiment är tillverkat av mjukt stål med en silikonbeläggning – vilket gör dem idealiska för maskeringstillämpningar. De lämpar sig särskilt för aggressiv blästring och pulverlackering vid höga temperaturer. Dessutom kan dessa stoppskruvar fästas säkert och enkelt appliceras eller tas bort med hjälp av en insexnyckel (ingår ej).

  • Material: Mjukt stål med silikonbeläggning
  • Färger: svart, blå, röd och gul
  • Maximal arbetstemperatur: 250 C




Serienummer: SRF0066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet PD FH Färg L Kompatibla gängstorlekar (alla) Köp
12,9515 kr - 16,7671 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
M20
10,3904 kr - 13,4626 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
M18
7,7928 kr - 10,0969 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
M16
1610803 17,293 kr - 22,3969 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
M24
N/A M20 30.0 mm Blå

1610802

Prisintervall
16,7671 kr - 12,9515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M20
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Blå
  • Material
    Silikon
  • Commodity Code
    3923509000
N/A M18 35.0 mm Gul

1610801

Prisintervall
13,4626 kr - 10,3904 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M18
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Gul
  • Material
    Silikon
  • Commodity Code
    3923509000
N/A M16 30.0 mm Röd

1610799

Prisintervall
10,0969 kr - 7,7928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M16
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Röd
  • Material
    Silikon
  • Commodity Code
    3923509000
N/A M24 33.0 mm Svart

1610803

Prisintervall
22,3969 kr - 17,293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M24
  • Maxtemperatur
    250 °C
  • Färg
    Svart
  • Material
    Silikon
  • Commodity Code
    3923509000