Meny Sök

Skruvar för metallplåt Kryssbits 2.9 mm 10.0 mm Stål

Självgängande skruv med platt huvud, av zinkpläterat stål. Enligt DIN7981 och ISO7049.
Artikelnummer:

343291040952

10416 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,4657 kr
1000 + 0,3407 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

232,85 kr

500 x 0,4657 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.6 mm
Gängans diameter 2.9 mm
Gängans längd 10.0 mm
Gängstorlek 2.9 mm
Material Stål
Slutför Zink
Typ av huvud Platt huvud
Skruvtyp Självborrande och spetsig skruv
Standarder DIN 7981
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss