Meny Sök

Självhäftande buntbandshållare

I lager

Vårt utbud av självhäftande buntbandshållare erbjuder flera olika monteringsalternativ. Levereras självhäftande och kan även skruvas fast. Finns för fast, fyrvägs kabelinstallation eller med vridbar bas. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR1718

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Maximal kompatibel buntbandsbredd Total bredd Total höjd Köp
2,4959 kr - 2,4959 kr 22996 I lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
2,2729 kr - 2,2729 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
19,454 kr - 19,454 kr 3724 I lager
50.8 mm
7.6 mm
50.8 mm
7.6 mm
6,6937 kr - 6,6937 kr 4788 I lager
38.1 mm
7.6 mm
38.1 mm
7.6 mm
1,8825 kr - 2,2122 kr 57736 I lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
10,845 kr - 10,845 kr 3282 I lager
25.4 mm
3.6 mm
25.4 mm
8.0 mm
3,3885 kr - 4,518 kr 3988 I lager
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
1,5199 kr - 1,5199 kr 17224 I lager
21.8 mm
3.6 mm
4.7 mm
4.0 mm
  • av 2
Buntbandshållare Vidhäftande 6 0.142 in PA Naturfärgad

FTH-5A1-RT-M

Prisintervall
2,4959 kr - 2,4959 kr

Lagernivåer
22996 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens höjd
    6.1 mm
  • Total höjd
    6.1 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar M5 4.8 mm PA Naturfärgad

460333

Prisintervall
2,2729 kr - 2,2729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 8. 6 0.300 in PA Naturfärgad

FTH-10A-RT-M

Prisintervall
19,454 kr - 19,454 kr

Lagernivåer
3724 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Håldiameter A
    3.8 mm
  • Total höjd
    7.6 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 8. 6 0.300 in PA Naturfärgad

FTH-8A-RT-M

Prisintervall
6,6937 kr - 6,6937 kr

Lagernivåer
4788 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Håldiameter A
    3.8 mm
  • Total höjd
    7.6 mm
Buntbandshållare Skruv 6 0.142 in PA Svart

FTH-5-UVB-M

Prisintervall
2,2122 kr - 1,8825 kr

Lagernivåer
57736 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    M3/#6 skruv
  • Basens höjd
    6.1 mm
  • Total höjd
    6.1 mm
  • Totallängd
    19.1 mm
Buntbandshållare Vidhäftande M4 0.142 in PA Naturfärgad

FTH-4A-RT-M

Prisintervall
10,845 kr - 10,845 kr

Lagernivåer
3282 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
Buntbandshållare Vidhäftande #8. M4 PA Naturfärgad

23TA00400

Prisintervall
4,518 kr - 3,3885 kr

Lagernivåer
3988 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens höjd
    4.8 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 3.6 mm PA Naturfärgad

460331

Prisintervall
1,5199 kr - 1,5199 kr

Lagernivåer
17224 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.6 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    21.8 mm