Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 6.4 mm PVC Grå

U-style Adhesive Cable Clamp is quick and easy to install. It features a ratchet clip that securely holds wires, cords and cables in place. Grey made from PVC and UL94 V-0 flame rated.
Artikelnummer:

KKU-4A4-RT

183743 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 2,4529 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 226,45 kr

500 x 2,4529 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Adhesive Material Rubber Adhesive/PE Foam Tape/HDPE Liner
Färg Grå
Material PVC
Monteringsmetod Självhäftande och iskruvbar
Basens längd 19.1 mm
Basbredd 19.1 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 6.4 mm
Total höjd 11.9 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss