Genomskinligheten kamouflerar klämman. Går snabbt och lätt att montera med självhäftande bas, finns i fem storlekar för olika buntdiametrar. UL94 V-0 PVC med häftämne i akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Basens längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,0997 kr - 4,0997 kr | 124204 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
6,9722 kr - 6,9722 kr | 38828 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
4,0997 kr - 4,0997 kr | 9470 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
||
4,0997 kr - 4,0997 kr | 2160 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,0857 kr - 4,0857 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
8,1905 kr - 8,1905 kr | 1996 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
8,9591 kr - 8,9591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 in
50.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
12,8067 kr - 12,8067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.843 in
21.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
25,0556 kr - 25,0556 kr | 998 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
8,7688 kr - 8,7688 kr | 990 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.