Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 13.0 mm 9.7 mm PA Naturfärgad

Denna ledningsklämma är självhäftande och av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

460300

34604 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,4362 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

143,62 kr

100 x 1,4362 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 13.0 mm
Basbredd 9.7 mm
Total höjd 5.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss