Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 19.0 mm 19.0 mm PA Naturfärgad

Denna ledningsklämma är självhäftande och av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

MWCK-460-01A4

18998 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,6677 kr
5000 + 3,249 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 667,70 kr

1000 x 3,6677 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummibaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 19.0 mm
Basbredd 19.0 mm
Bredd på klämma 11.9 mm
Inre bredd 11.4 mm
Total höjd 11.6 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss