Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 9.5 mm Aluminium Silver

Den här klämman har en flexibel arm som böjer sig runt en bunt. Den maximala bunten klämman kan hålla är 9,7 mm. De är lätta och hållbara. Självhäftande för snabb installation.
Artikelnummer:

RAK-2

6478 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 + 2,204 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

551,00 kr

250 x 2,204 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Silver
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 16.3 mm
Basbredd 19.3 mm
Allt material Aluminium
Commodity Code 7616991099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss