Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 19.0 mm 19.0 mm PA Naturfärgad

Denna ledningsklämma är självhäftande och av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

WCK-280-01A4-RT

21794 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,6626 kr
5000 - 9999 2,1367 kr
10000 + 1,9628 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 662,60 kr

1000 x 2,6626 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 19.0 mm
Basbredd 19.0 mm
Bredd på klämma 10.0 mm
Inre bredd 10.0 mm
Total höjd 8.8 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss