Meny Sök

Kabelklämma Vidhäftande 25.4 mm 25.4 mm PA Naturfärgad

Denna ledningsklämma är självhäftande och av naturfärgad nylon.
Artikelnummer:

WCK-720-01A4-RT

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,3313 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 331,30 kr

1000 x 4,3313 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Vidhäftande
Basens längd 25.4 mm
Basbredd 25.4 mm
Bredd på klämma 12.7 mm
Inre bredd 18.3 mm
Total höjd 17.8 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss