Meny Sök

Självhäftande kabelklämmor

I lager

Kan fatta tre ledningskablar, exempelvis kablar för luftkonditionering. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
7,5337 kr - 7,5337 kr 3852 I lager
Kabelklämma Vidhäftande 14.3 x 5.2 mm PVC Grå

KKF-10X4-RT

Prisintervall
7,5337 kr - 7,5337 kr

Lagernivåer
3852 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Basens längd
    19.1 mm