Meny Sök

Buntband 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA;LDPE;akryl Svart

This Kwik Wrap tie is made up of black hook and loop tape with an acrylic adhesive base to secure the harness in place. Can be used in a range of assemblies and applications.
Artikelnummer:

RKWFA-16-300

1500 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 28,4513 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 845,13 kr

100 x 28,4513 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal diameter, kabelbunt 19.1 mm
Total bredd 19.8 mm
Basens längd 52.3 mm
Typ Självhäftande klämma
Håltyp No Screw Hole
Färg Svart
Beläggning Utan beläggning
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyamid;lågdensitetspolyeten;akryl
Totallängd 52.3 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss