Meny Sök

Självhäftande, låsande klämma, D-formad

I lager

Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Klämmans topp pressas ner under locket för att låsa kablarna på plats. Två storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
6,2823 kr - 6,2823 kr Fråga angående leveranstidhär
6,6597 kr - 6,6597 kr 1379 I lager
Kabelklämma Vidhäftande 5.6 mm PVC Grå

KKDL-8-RT

Prisintervall
6,2823 kr - 6,2823 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Självhäftande och iskruvbar
  • Basens längd
    19.1 mm
Kabelklämma Vidhäftande 3.2 mm PVC Grå

KKDL-4-RT

Prisintervall
6,6597 kr - 6,6597 kr

Lagernivåer
1379 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Självhäftande och iskruvbar
  • Basens längd
    12.7 mm