Meny Sök

Skaft för växelspakar

I produktion

Gängade stänger är gängade i båda ändar för att med ena änden ansluta till din länkenhet och ge ökad inmatningskraft till kuggarna. Valfri variant av knopp kan anslutas till den gängade delen i den andra änden. Stängerna finns i stål eller rostfritt stål med mässingsinsats.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Totallängd Alla
Visa mer Visa mindre
Gängstorlek Alla
Längd, lång gänga Alla
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Längd, lång gänga Köp
153,3955 kr - 153,3955 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
152.4 mm
19.1 mm
111,7417 kr - 111,7417 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
63.5 mm
12.7 mm
207,2563 kr - 207,2563 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
203.2 mm
25.4 mm
171,6931 kr - 171,6931 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
152.4 mm
19.1 mm
128,5477 kr - 128,5477 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
127.0 mm
12.7 mm
128,7367 kr - 128,7367 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
88.9 mm
12.7 mm
133,8184 kr - 133,8184 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
127.0 mm
12.7 mm
118,2064 kr - 118,2064 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
63.5 mm
12.7 mm
Skaft för växelspak M10 1.5 mm 152.4 mm

GLS-170

Prisintervall
153,3955 kr - 153,3955 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    19.1 mm
  • Axeldiameter
    11.1 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    152.4 mm
Skaft för växelspak 63.5 mm M8 9.5 mm

GLS-145

Prisintervall
111,7417 kr - 111,7417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    12.7 mm
  • Axeldiameter
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    63.5 mm
Skaft för växelspak M12 1.75 mm 203.2 mm

GLS-185

Prisintervall
207,2563 kr - 207,2563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    25.4 mm
  • Axeldiameter
    14.3 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    203.2 mm
Skaft för växelspak 152.4 mm M12 14.3 mm

GLS-180

Prisintervall
171,6931 kr - 171,6931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    19.1 mm
  • Axeldiameter
    14.3 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    152.4 mm
Skaft för växelspak M8 1.25 mm 127.0 mm

GLS-155

Prisintervall
128,5477 kr - 128,5477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    12.7 mm
  • Axeldiameter
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    127.0 mm
Skaft för växelspak M6 1.0 mm 88.9 mm

GLS-135

Prisintervall
128,7367 kr - 128,7367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    12.7 mm
  • Axeldiameter
    7.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    88.9 mm
Skaft för växelspak M6 1.0 mm 127.0 mm

GLS-140

Prisintervall
133,8184 kr - 133,8184 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    12.7 mm
  • Axeldiameter
    7.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    127.0 mm
Skaft för växelspak M6 1.0 mm 63.5 mm

GLS-130

Prisintervall
118,2064 kr - 118,2064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd, lång gänga
    12.7 mm
  • Axeldiameter
    7.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926909790
  • Totallängd
    63.5 mm