Meny Sök

Skallskruvar med sexkantshuvud - I plast med torx-huvud

I lager

Detta är insexskruvar med torx-huvud. Finns i flera storlekar och är tillverkade av PEEK-material

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Gängans längd Köp
35,5059 kr - 47,4114 kr 2160 I lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
39,9966 kr - 53,4076 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
10.0 mm
70,3771 kr - 93,9862 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
25.0 mm
83,4559 kr - 111,5563 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M3
16.0 mm
145,5593 kr - 171,5178 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M3
40.0 mm
23,5055 kr - 31,3752 kr 200 I lager
0.7 mm
M4
6.0 mm
34,0234 kr - 45,1803 kr Fråga angående leveranstidhär
0.7 mm
M4
16.0 mm
39,9966 kr - 53,4076 kr 60 I lager
0.8 mm
M5
8.0 mm
62,0718 kr - 82,97 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
20.0 mm
36,195 kr - 48,2481 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
M5
8.0 mm
55,9727 kr - 74,7427 kr 180 I lager
0.8 mm
M5
20.0 mm
74,4142 kr - 87,8506 kr 140 I lager
1.0 mm
M6
12.0 mm
128,674 kr - 151,7166 kr 60 I lager
1.0 mm
M6
30.0 mm
17,4976 kr - 23,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
0.5 mm
M3
10.0 mm
32,3085 kr - 43,228 kr 200 I lager
0.5 mm
M3
20.0 mm
83,4559 kr - 111,5563 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M3
12.0 mm
141,6511 kr - 167,0555 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
M3
30.0 mm
30,5044 kr - 40,9969 kr 120 I lager
0.7 mm
M4
16.0 mm
21,7751 kr - 29,144 kr 240 I lager
0.7 mm
M4
8.0 mm
32,3085 kr - 43,228 kr 6938 I lager
0.7 mm
M4
20.0 mm
  • av 3
Skruv Lågt huvud Torx-bits M4 20.0 mm PEEK

187103970409

Prisintervall
47,4114 kr - 35,5059 kr

Lagernivåer
2160 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 10.0 mm PEEK

187104370409

Prisintervall
53,4076 kr - 39,9966 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 25.0 mm PEEK

187104770409

Prisintervall
93,9862 kr - 70,3771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 16.0 mm PEEK

187105170409

Prisintervall
111,5563 kr - 83,4559 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 40.0 mm PEEK

187105570409

Prisintervall
171,5178 kr - 145,5593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M4 6.0 mm PEEK

187103470409

Prisintervall
31,3752 kr - 23,5055 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M4 16.0 mm PEEK

187103870409

Prisintervall
45,1803 kr - 34,0234 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 8.0 mm PEEK

187104270409

Prisintervall
53,4076 kr - 39,9966 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 20.0 mm PEEK

187104670409

Prisintervall
82,97 kr - 62,0718 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M5 8.0 mm PEEK

187101470409

Prisintervall
48,2481 kr - 36,195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M5 20.0 mm PEEK

187101870409

Prisintervall
74,7427 kr - 55,9727 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M6 12.0 mm PEEK

187102270409

Prisintervall
87,8506 kr - 74,4142 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M6 30.0 mm PEEK

187102670409

Prisintervall
151,7166 kr - 128,674 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.4 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 10.0 mm PEEK

187103070409

Prisintervall
23,1479 kr - 17,4976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M3 20.0 mm PEEK

187100570409

Prisintervall
43,228 kr - 32,3085 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 12.0 mm PEEK

187105070409

Prisintervall
111,5563 kr - 83,4559 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Lågt huvud Torx-bits M3 30.0 mm PEEK

187105470409

Prisintervall
167,0555 kr - 141,6511 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 16.0 mm PEEK

187101070409

Prisintervall
40,9969 kr - 30,5044 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 8.0 mm PEEK

187100770409

Prisintervall
29,144 kr - 21,7751 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 20.0 mm PEEK

187101170409

Prisintervall
43,228 kr - 32,3085 kr

Lagernivåer
6938 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Diameter, stigning
    0.7 mm