Meny Sök

Fiberklämma 72.7 mm (L) Blå

Adhesive mounted 16 slot fibre clip for 2.5mm wire. It can be broken into 3 separate clips (4+4+8). This item is manufactured with material rated UL94-V0
Artikelnummer:

EFA04-08-ASS

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 53,8954 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

5 389,54 kr

100 x 53,8954 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Blå
Monteringsmetod Snäppfäste; självhäftande
Allt material Polyamid 6
Antal i förpackningen 100
Antal skåror 16
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss