Meny Sök

Fiberklämma 23.9 mm (L) Naturfärgad

Snap-in optical fibre bracket. Anti-rotation pin prevents fiber kinking due to bracket turning in the mounting hole. It holds up to eight 3mm fiber cables. Each slot holds up to two cables
Artikelnummer:

OFB3P-4-19

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 4,074 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

4 074,00 kr

1000 x 4,074 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Push In
Allt material Nylon 6/6
Antal positioner 8
Antal i förpackningen 1000
Antal skåror 4
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss